Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,5239 € - 0,5516 € 4433 Em stock
Natural
PA
0,1611 € - 0,1697 € 1033 Em stock
Natural
PA
0,1417 € - 0,1492 € 39280 Em stock
Natural
PA
0,2113 € - 0,2223 € 3414 Em stock
Natural
PA
0,1218 € - 0,1282 € 32500 Em stock
Natural
PA
0,099 € - 0,1041 € 1000 Em stock
Natural
PA
0,1863 € - 0,196 € 15159 Em stock
Natural
PA
0,2378 € - 0,2502 € 18200 Em stock
Natural
PA
0,2197 € - 0,2312 € 26490 Em stock
Natural
PA
0,3979 € - 0,4189 € 3506 Em stock
Natural
PA
0,086 € - 0,0905 € 2000 Em stock
Natural
PA
10.7 mm
0,413 € - 0,5098 € 7979 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,0877 € - 0,1083 € 1120 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0623 € - 0,0656 € 10000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0374 € - 0,0394 € 15358 Em stock
Natural
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0526 € - 0,0553 € 31222 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
15.6 mm
1.1 mm
0,2627 € - 0,2765 € 112489 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0539 € - 0,0665 € 1086 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,0235 € - 0,029 € 26983 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0138 € - 0,0171 € 878 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
5.6 mm
0.8 mm
  • de 31
Anilha 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Intervalo de preços
0,5516 € - 0,5239 €

Níveis de stock
4433 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114186

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1611 €

Níveis de stock
1033 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10114278

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1417 €

Níveis de stock
39280 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114315

Intervalo de preços
0,2223 € - 0,2113 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

10114193

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1218 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114230

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1863 €

Níveis de stock
15159 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2378 €

Níveis de stock
18200 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2197 €

Níveis de stock
26490 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Intervalo de preços
0,4189 € - 0,3979 €

Níveis de stock
3506 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10054215

Intervalo de preços
0,0905 € - 0,086 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Anilha 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Intervalo de preços
0,5098 € - 0,413 €

Níveis de stock
7979 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.406 in (Di) 1.000 in (DE)

10356999

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,0877 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.500 in (DE)

10356340

Intervalo de preços
0,0656 € - 0,0623 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10178621

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0374 €

Níveis de stock
15358 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.406 in (Di) 0.615 in (DE)

10356494

Intervalo de preços
0,0553 € - 0,0526 €

Níveis de stock
31222 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.6 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340516

Intervalo de preços
0,2765 € - 0,2627 €

Níveis de stock
112489 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.7 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
1/4 N/A 0.257 in (Di) 0.875 in (DE)

10356920

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0539 €

Níveis de stock
1086 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.257 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354667

Intervalo de preços
0,029 € - 0,0235 €

Níveis de stock
26983 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 2.7 mm 5.6 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354766

Intervalo de preços
0,0171 € - 0,0138 €

Níveis de stock
878 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.6 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6