Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,0946 € - 0,0995 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
0,0391 € - 0,0412 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
0.8 mm
0,0325 € - 0,0401 € 45994 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0.8 mm
0,0397 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
17 mm
0.8 mm
0,0567 € - 0,0596 € 51995 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
14.2 mm
3.2 mm
0,0412 € - 0,0509 € 2950 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0435 € - 0,0537 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
19.1 mm
0.8 mm
0,0513 € - 0,0541 € 5187 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0239 € - 0,0295 € 1980 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.6 mm
1.5 mm
0,0389 € - 0,0481 € 2986 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
0,0616 € - 0,0648 € 641 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
0,079 € - 0,0832 € 21159 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,071 € - 0,0946 € 2415 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0573 € - 0,0708 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,0744 € - 0,0819 € 11631 Em stock
Natural
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € 1130 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,0421 € - 0,052 € 60000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0926 € - 0,0974 € 5500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0831 € - 0,1027 € 1998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
  • de 31
N/A 0.337 in (Di) 0.683 in (DE)

10356630

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.209 in (Di) 0.620 in (DE)

10356500

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.7 mm
  • Espessura
    4.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.252 in (Di) 0.472 in (DE)

10356289

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.280 in (Di) 0.630 in (DE)

10356609

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0325 €

Níveis de stock
45994 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior
    16 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.481 in (Di) 0.671 in (DE)

10356623

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    17 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.560 in (DE)

10356418

Intervalo de preços
0,0596 € - 0,0567 €

Níveis de stock
51995 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    14.2 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.281 in (Di) 0.719 in (DE)

10356746

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0412 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.406 in 0.750 in 0.032 in Nylon 6/6

10356791

Intervalo de preços
0,0537 € - 0,0435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
3/8 N/A 0.315 in (Di) 0.625 in (DE)

10356586

Intervalo de preços
0,0541 € - 0,0513 €

Níveis de stock
5187 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.321 in (Di) 0.497 in (DE)

10356364

Intervalo de preços
0,0295 € - 0,0239 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.6 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.687 in (DE)

10356647

Intervalo de preços
0,0481 € - 0,0389 €

Níveis de stock
2986 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.421 in (Di) 0.687 in (DE)

10356678

Intervalo de preços
0,0648 € - 0,0616 €

Níveis de stock
641 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.374 in (Di) 0.591 in (DE)

10356487

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
21159 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15 mm
  • Espessura
    3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.323 in (Di) 0.750 in (DE)

10356777

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,071 €

Níveis de stock
2415 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.745 in (DE)

10356807

Intervalo de preços
0,0708 € - 0,0573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    18.9 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 6.6 mm (Di) 17.4 mm (DE)

10356654

Intervalo de preços
0,0819 € - 0,0744 €

Níveis de stock
11631 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.320 in (Di) 0.562 in (DE)

10356463

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
1130 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.375 in (Di) 0.750 in (DE)

10356753

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0421 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.375 in (Di) 0.750 in (DE)

10356821

Intervalo de preços
0,0974 € - 0,0926 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.440 in (Di) 0.650 in (DE)

10356616

Intervalo de preços
0,1027 € - 0,0831 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.5 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda