Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0551 € - 0,0581 € 29957 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,0886 € - 0,0933 € 248 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0355 € - 0,0374 € 18708 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,2983 € 4493 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,08 € - 0,0842 € 2063 Em stock
Natural
Nylon 6/6
11.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0667 € - 0,0703 € 339 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0444 € - 0,0467 € 22703 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,3845 € - 0,4049 € 1343 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,1808 € - 0,1905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4507 € - 0,4744 € 21455 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,309 € - 0,3253 € 23097 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0902 € - 0,095 € 250 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,1619 € - 0,1704 € 23310 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1186 € - 0,1249 € 2527 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,0481 € - 0,0507 € 2172 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2577 € - 0,2713 € 15080 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1245 € - 0,1311 € 380 Em stock
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,8192 € - 0,8623 € 4007 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,063 € - 0,0663 € 24106 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1417 € - 0,1491 € 8636 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
  • de 31
Anilha 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10067857

Intervalo de preços
0,0581 € - 0,0551 €

Níveis de stock
29957 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Intervalo de preços
0,0933 € - 0,0886 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0355 €

Níveis de stock
18708 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184844

Intervalo de preços
0,2983 € - 0,2834 €

Níveis de stock
4493 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 11.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067499

Intervalo de preços
0,0842 € - 0,08 €

Níveis de stock
2063 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068038

Intervalo de preços
0,0703 € - 0,0667 €

Níveis de stock
339 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184462

Intervalo de preços
0,0467 € - 0,0444 €

Níveis de stock
22703 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10184806

Intervalo de preços
0,4049 € - 0,3845 €

Níveis de stock
1343 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068175

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,1808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213711

Intervalo de preços
0,4744 € - 0,4507 €

Níveis de stock
21455 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213759

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,309 €

Níveis de stock
23097 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068472

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0902 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184851

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1619 €

Níveis de stock
23310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.3 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067475

Intervalo de preços
0,1249 € - 0,1186 €

Níveis de stock
2527 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067994

Intervalo de preços
0,0507 € - 0,0481 €

Níveis de stock
2172 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184448

Intervalo de preços
0,2713 € - 0,2577 €

Níveis de stock
15080 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067956

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,1245 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184943

Intervalo de preços
0,8623 € - 0,8192 €

Níveis de stock
4007 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068069

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,063 €

Níveis de stock
24106 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10184455

Intervalo de preços
0,1491 € - 0,1417 €

Níveis de stock
8636 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural