Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0333 € - 0,0411 € 21 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0388 € - 0,0479 € 896 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0756 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,0394 € - 0,0487 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0469 € - 0,0494 € 28000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,0388 € - 0,0479 € 4044 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.8 mm
0.4 mm
0,0339 € - 0,0419 € 7418 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0685 € - 0,0721 € 77000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
0.5 mm
0,0622 € - 0,0654 € 8831 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
1.9 mm
0,0517 € - 0,0543 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
13.4 mm
1 mm
0,0439 € - 0,0542 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
5.1 mm
1.1 mm
0,0109 € - 0,0135 € 8932 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0586 € - 0,0617 € 10799 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
0,0339 € - 0,0419 € 700 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0394 € - 0,0487 € 1998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0972 € - 0,12 € 946 Em stock
Natural
Nylon 6/6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
0,5381 € - 0,6643 € 1500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
50 mm
3.2 mm
0,5113 € - 0,6313 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
49 mm
68.3 mm
3.2 mm
0,7098 € - 0,8763 € 20 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.1 mm
74.4 mm
3.8 mm
0,1739 € - 0,1832 € 9250 Em stock
Natural
Nylon 6/6
20.4 mm
31.8 mm
1.5 mm
  • de 31
Anilha plana 0.505 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10354735

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
3/4 N/A 0.260 in (Di) 0.562 in (DE)

10356449

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0388 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.256 in (Di) 0.591 in (DE)

10356470

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.218 in (Di) 0.625 in (DE)

10356555

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.253 in (Di) 0.443 in (DE)

10356241

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.465 in (DE)

10356265

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0388 €

Níveis de stock
4044 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.8 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
1/2 N/A 0.257 in (Di) 0.625 in (DE)

10356579

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
7418 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.209 in (Di) 0.492 in (DE)

10356296

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
77000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.165 in (Di) 0.500 in (DE)

10356326

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,0622 €

Níveis de stock
8831 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.402 in (Di) 0.528 in (DE)

10356371

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.4 mm
  • Espessura
    1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.125 in 0.199 in 0.045 in Nylon 6/6

10355831

Intervalo de preços
0,0542 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.1 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.140 in 0.312 in 0.032 in Nylon 6/6

10354612

Intervalo de preços
0,0135 € - 0,0109 €

Níveis de stock
8932 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.255 in (Di) 0.555 in (DE)

10356395

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0586 €

Níveis de stock
10799 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    14.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.562 in (DE)

10356432

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
5/16 N/A 0.187 in (Di) 0.625 in (DE)

10356548

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0394 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.740 in (Di) 1.060 in (DE)

10357033

Intervalo de preços
0,12 € - 0,0972 €

Níveis de stock
946 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.8 mm
  • Diâmetro exterior
    26.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.504 in (Di) 1.969 in (DE)

10357217

Intervalo de preços
0,6643 € - 0,5381 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    50 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 1.930 in (Di) 2.690 in (DE)

10357231

Intervalo de preços
0,6313 € - 0,5113 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    49 mm
  • Diâmetro exterior
    68.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.632 in (Di) 2.930 in (DE)

10357248

Intervalo de preços
0,8763 € - 0,7098 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.1 mm
  • Diâmetro exterior
    74.4 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.805 in (Di) 1.250 in (DE)

10357118

Intervalo de preços
0,1832 € - 0,1739 €

Níveis de stock
9250 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda