Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
940 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
1,2579 € - 1,3238 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,0368 € - 0,0388 € 18124 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,4762 € - 0,5014 € 159 Em stock
Natural
Nylon 6/6
22.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,0668 € - 0,0704 € 2896 Em stock
Natural
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
3380 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,309 € - 0,3252 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0487 € 28836 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,0765 € - 0,0805 € 44659 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0738 € - 0,0776 € 1753 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,5101 € - 0,537 € 3481 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0395 € - 0,0416 € 56447 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,019 € - 0,02 € 546 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 70 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,2415 € - 0,2542 € 35667 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,2011 € - 0,2118 € 245 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0434 € - 0,0457 € 12000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 11752 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,1727 € - 0,1818 € 28837 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Anilha 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068632


Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10184974

Intervalo de preços
1,3238 € - 1,2579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10069387

Intervalo de preços
0,0388 € - 0,0368 €

Níveis de stock
18124 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 22.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10069738

Intervalo de preços
0,5014 € - 0,4762 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10135174

Intervalo de preços
0,0704 € - 0,0668 €

Níveis de stock
2896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068670


Níveis de stock
3380 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10068748


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069691

Intervalo de preços
0,3252 € - 0,309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha de retenção 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10060087

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0463 €

Níveis de stock
28836 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068021

Intervalo de preços
0,0805 € - 0,0765 €

Níveis de stock
44659 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067482

Intervalo de preços
0,0776 € - 0,0738 €

Níveis de stock
1753 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184431

Intervalo de preços
0,537 € - 0,5101 €

Níveis de stock
3481 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068007

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0395 €

Níveis de stock
56447 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.2 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068403

Intervalo de preços
0,02 € - 0,019 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068106

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184950

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2415 €

Níveis de stock
35667 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067826

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,2011 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068212

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0434 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068076

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
11752 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213797

Intervalo de preços
0,1818 € - 0,1727 €

Níveis de stock
28837 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto