Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0311 € - 0,0328 € 49790 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
7.5 mm
1.9 mm
0,0404 € - 0,0426 € 110000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0403 € - 0,0424 € 8896 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,0228 € - 0,0281 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,0249 € - 0,0307 € 742 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0154 € - 0,019 € 28989 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0182 € - 0,0225 € 5841 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0694 € - 0,0857 € 8310 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,03 € - 0,0371 € 1708 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.1 mm
0,0411 € - 0,0508 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0439 € - 0,0463 € 21244 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,0275 € - 0,034 € 996 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0509 € - 0,0537 € 35961 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,0241 € - 0,0297 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
0,0444 € - 0,0467 € 10743 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,0267 € - 0,0329 € 391 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
11 mm
1 mm
0,0267 € - 0,0329 € 48965 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
9.7 mm
0.8 mm
0,1222 € - 0,1286 € 83978 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3 mm
4.8 mm
2.5 mm
0,0217 € - 0,0269 € 700 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,0278 € - 0,0343 € 2690 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
  • de 31
N/A 0.169 in (Di) 0.296 in (DE)

10356029

Intervalo de preços
0,0328 € - 0,0311 €

Níveis de stock
49790 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.5 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.140 in (Di) 0.250 in (DE)

10355916

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0404 €

Níveis de stock
110000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.218 in (Di) 0.375 in (DE)

10356098

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
8896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nylon 6/6

10355725

Intervalo de preços
0,0281 € - 0,0228 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10355749

Intervalo de preços
0,0307 € - 0,0249 €

Níveis de stock
742 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10354629

Intervalo de preços
0,019 € - 0,0154 €

Níveis de stock
28989 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354674

Intervalo de preços
0,0225 € - 0,0182 €

Níveis de stock
5841 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354865

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0694 €

Níveis de stock
8310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10355732

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,03 €

Níveis de stock
1708 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10354834

Intervalo de preços
0,0508 € - 0,0411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.253 in (Di) 0.375 in (DE)

10356104

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0439 €

Níveis de stock
21244 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    2.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.162 in (Di) 0.312 in (DE)

10356036

Intervalo de preços
0,034 € - 0,0275 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

10355770

Intervalo de preços
0,0537 € - 0,0509 €

Níveis de stock
35961 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.8 mm
  • Diâmetro exterior
    4.3 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nylon 6/6

10355794

Intervalo de preços
0,0297 € - 0,0241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.7 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.235 in (Di) 0.425 in (DE)

10356180

Intervalo de preços
0,0467 € - 0,0444 €

Níveis de stock
10743 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6 mm
  • Diâmetro exterior
    10.8 mm
  • Espessura
    3.3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.209 in (Di) 0.435 in (DE)

10356197

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0267 €

Níveis de stock
391 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    11 mm
  • Espessura
    1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.200 in (Di) 0.380 in (DE)

10356159

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0267 €

Níveis de stock
48965 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.7 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.120 in 0.190 in 0.100 in Nylon 6/6

10355824

Intervalo de preços
0,1286 € - 0,1222 €

Níveis de stock
83978 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.126 in (Di) 0.250 in (DE)

10355893

Intervalo de preços
0,0269 € - 0,0217 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.252 in (Di) 0.472 in (DE)

10356302

Intervalo de preços
0,0343 € - 0,0278 €

Níveis de stock
2690 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda