Menu Procurar

Anilha plana M8 8.4 17.0 1.6 Bege PEEK

Anilha plana feita de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. Fornece uma superfície robusta e uniforme para a distribuição de tensão, ajudando a reduzir danos na montagem e a prolongar a vida útil do componente. Pode suportar temperaturas de até 260 °C.
Referência da Essentra:

20828448

Número de peça do fabricante:

20828448

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,9451 €
100 + 2,6506 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

58,90 €

20 x 2,9451 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Para rosca M8
h1 1.6
d1 8.4
d2 17.0
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos