Menu Procurar

Anilha plana M6 6.4 12.5 1.6 Bege PEEK

Anilha plana feita de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. Fornece uma superfície robusta e uniforme para a distribuição de tensão, ajudando a reduzir danos na montagem e a prolongar a vida útil do componente. Pode suportar temperaturas de até 260 °C.
Referência da Essentra:

20828431

Número de peça do fabricante:

20828431

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,4539 €
100 + 1,3085 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

29,08 €

20 x 1,4539 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Para rosca M6
h1 1.6
d1 6.4
d2 12.5
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos