Menu Procurar

Anilha de ombro 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referência da Essentra:

10228883

Número de peça do fabricante:

312080159935

1504 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1023 €
2500 + 0,097 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

51,15 €

500 x 0,1023 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior mínimo 3.5 mm
Diâmetro exterior máximo 7.5 mm
Diâmetro interior 3.1 mm
Altura da flange 2.5 mm
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos