Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Comprimento sob a cabeça Diâmetro exterior máximo Comprar
0,0219 € - 0,027 € 1985 Em stock
1.3 mm
Natural
Nylon 6/6
0,03 € - 0,037 € 5960 Em stock
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0241 € - 0,0297 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
0,035 € - 0,0432 € 3807 Em stock
2.1 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0554 € - 0,0684 € 1420 Em stock
2.1 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0222 € - 0,0274 € 159385 Em stock
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0214 € - 0,0264 € 8998 Em stock
1.4 mm
Natural
Nylon 6/6
0,1676 € - 0,2069 € 2702 Em stock
2.5 mm
Natural
Nylon 6/6
0,03 € - 0,037 € 33403 Em stock
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0199 € - 0,0246 € 1940 Em stock
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0315 € - 0,0389 € 5340 Em stock
2.5 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0169 € - 0,0209 € 13736 Em stock
1.2 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0252 € - 0,0312 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,1371 € - 0,1693 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0491 € - 0,0606 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0479 € - 0,0592 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0416 € - 0,0514 € 402 Em stock
1.2 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0555 € - 0,0685 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0697 € - 0,086 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0739 € - 0,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
2 mm
Natural
Nylon 6/6
  • de 18
Anilha EBF #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217399

Intervalo de preços
0,027 € - 0,0219 €

Níveis de stock
1985 Em stock
Características
  • Altura da base
    0.75 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Altura da flange
    1.3 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    #8. M4
  • Cor
    Natural
Anilha EBF 10.3 mm Nylon 6/6

10217481

Intervalo de preços
0,037 € - 0,03 €

Níveis de stock
5960 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    1/8
Anilha 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Natural Nylon 6/6

10217382

Intervalo de preços
0,0297 € - 0,0241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Anilha EBF 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10217450

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,035 €

Níveis de stock
3807 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.25 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    2.1 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5/16. M8
  • Cor
    Natural
Anilha EBF 10.0 mm Nylon 6/6

10217474

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0554 €

Níveis de stock
1420 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Altura da flange
    2.1 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M10. 3/8
  • Cor
    Natural
Anilha EBF M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443

Intervalo de preços
0,0274 € - 0,0222 €

Níveis de stock
159385 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.3 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
Anilha EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429

Intervalo de preços
0,0264 € - 0,0214 €

Níveis de stock
8998 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.05 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Altura da flange
    1.4 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    #10. M5
  • Cor
    Natural
Anilha EBF 14.0 mm Nylon 6/6

10217504

Intervalo de preços
0,2069 € - 0,1676 €

Níveis de stock
2702 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.5 mm
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M14. 9/16
  • Cor
    Natural
Anilha EBF M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467

Intervalo de preços
0,037 € - 0,03 €

Níveis de stock
33403 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.5 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M8
Anilha EBF 4.8 mm Nylon 6/6

10217412

Intervalo de preços
0,0246 € - 0,0199 €

Níveis de stock
1940 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4.8
Anilha EBF 13.2 mm Nylon 6/6

10217498

Intervalo de preços
0,0389 € - 0,0315 €

Níveis de stock
5340 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.2 mm
  • Diâmetro interior
    13.2 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    1/4
Anilha EBF M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405

Intervalo de preços
0,0209 € - 0,0169 €

Níveis de stock
13736 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.8 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4.2
Anilha EBF M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    1.2 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 0.635 in Nylon 6/6

10334836

Intervalo de preços
0,1693 € - 0,1371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    22.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    16.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
Anilha de ombro 0.260 in Nylon 6/6

10334584

Intervalo de preços
0,0606 € - 0,0491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
Anilha de ombro 0.430 in Nylon 6/6

10334737

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    10.9 mm
  • Altura da flange
    4.8 mm
Anilha de ombro 0.255 in Nylon 6/6

10334676

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0416 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
Anilha de ombro 0.322 in Nylon 6/6

10334805

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    10 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.8 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.9 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
Anilha de ombro 0.184 in Nylon 6/6

10334546

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    16 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Altura da flange
    1.8 mm
Anilha de ombro 0.406 in Nylon 6/6

10334867

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    13.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    24 mm
  • Diâmetro externo da base
    11.9 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Altura da flange
    2 mm