Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,3619 € - 0,3981 € 5000 Em stock
3.3 mm
18.9 mm
Preto
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,0404 € - 0,0499 € 3 Em stock
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2836 € - 0,2984 € 956 Em stock
5.0 mm
12.4 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
0,0311 € - 0,0384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
3 mm
Natural
Nylon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,0414 € - 0,0511 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
9.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,0304 € - 0,0376 € 85575 Em stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0225 € - 0,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0388 € - 0,048 € 1000 Em stock
0.8 mm
5.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0388 € - 0,048 € 3198 Em stock
1.6 mm
5.6 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0947 € - 0,1169 € 581 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,0296 € - 0,0366 € Solicite o prazo de entrega aqui
2 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,0342 € - 0,0423 € 996 Em stock
1.2 mm
4.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0342 € - 0,0423 € 998 Em stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0363 € - 0,0448 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0399 € - 0,0493 € 3000 Em stock
1.6 mm
6.1 mm
Natural
Nylon 6/6
5.6 mm
10.4 mm
0,0342 € - 0,0423 € 11990 Em stock
0.8 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0385 € - 0,0476 € 992 Em stock
1.2 mm
4 mm
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,038 € - 0,0469 € 998 Em stock
0.8 mm
3 mm
Natural
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,0311 € - 0,0384 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0538 € - 0,0665 € 5088 Em stock
1.2 mm
4.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
  • de 18
Anilha de ombro 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Intervalo de preços
0,3981 € - 0,3619 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Altura da base
    3 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    25.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    18.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    18.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.4 mm
Anilha de ombro 0.261 in 0.312 in 0.513 in Nylon 6/6

10334669

Intervalo de preços
0,0499 € - 0,0404 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Altura da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13 mm
Anilha de isoolamento escareada 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon 6/6

10065884

Intervalo de preços
0,2984 € - 0,2836 €

Níveis de stock
956 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    22.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 0.063 in 0.119 in 0.078 in Nylon 6/6 Natural

10334218

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    4.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.7 mm
Anilha de ombro 0.312 in 0.365 in 0.190 in Nylon 6/6 Natural

10334256

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    14.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.6 mm
Anilha de ombro 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331347

Intervalo de preços
0,0376 € - 0,0304 €

Níveis de stock
85575 Em stock
Características
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.2 mm
Anilha de ombro 0.115 in 0.135 in 0.031 in Nylon 6/6 Natural

10334195

Intervalo de preços
0,0278 € - 0,0225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    5.5 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm
Anilha de ombro 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Natural

10334287

Intervalo de preços
0,048 € - 0,0388 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8 mm
Anilha de ombro 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Natural

10334324

Intervalo de preços
0,048 € - 0,0388 €

Níveis de stock
3198 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.6 mm
Anilha de ombro 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Natural

10334454

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0947 €

Níveis de stock
581 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.6 mm
Anilha de ombro 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Natural

10334423

Intervalo de preços
0,0366 € - 0,0296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    11 mm
Anilha de ombro 0.160 in 0.194 in 0.063 in Nylon 6/6 Natural

10334294

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0342 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.6 mm
Anilha de ombro 0.115 in 0.140 in 0.125 in Nylon 6/6 Natural

10334225

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0342 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.1 mm
Anilha de ombro 0.115 in 0.140 in 0.109 in Nylon 6/6 Natural

10334270

Intervalo de preços
0,0448 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    2.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.1 mm
Anilha de ombro 0.220 in 0.240 in 0.187 in Nylon 6/6 Natural

10334416

Intervalo de preços
0,0493 € - 0,0399 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    10.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.4 mm
Anilha de ombro 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Natural

10334263

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0342 €

Níveis de stock
11990 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.4 mm
Anilha de ombro 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10334249

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0385 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.4 mm
Anilha de ombro 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Natural

10334171

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,038 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Altura da base
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    5 mm
  • Diâmetro externo da base
    3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5 mm
Anilha de ombro 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Natural

10334232

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    2.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6 mm
Anilha de ombro 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Natural

10334317

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0538 €

Níveis de stock
5088 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.6 mm