As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.
A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.
Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.
A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Altura da flange | Diâmetro exterior mínimo | Cor | Material | Diâmetro interior | Diâmetro exterior máximo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0304 € - 0,0376 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0349 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.031 in
0.8 mm
|
0.119 in
3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.089 in
2.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1691 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 10632888 | 0,0492 € - 0,0608 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
|
| 0,0427 € - 0,0527 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0443 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2268 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,2882 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Preto
|
40% Glass Filled PPS
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1476 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Preto
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2515 € - 0,2648 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.079 in
2.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Preto
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2416 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.197 in
5.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Preto
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,4169 € - 0,439 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.177 in
4.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Preto
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,3014 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,3014 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,0425 € - 0,0447 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Preto
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2849 € - 0,30 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar