Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Comprimento sob a cabeça Diâmetro exterior máximo Comprar
0,2787 € - 0,2935 € 10978 Em stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
4.6 mm
0,1976 € - 0,208 € 6623 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1772 € - 0,1866 € 8540 Em stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,2896 € - 0,3049 € 1080 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,3384 € - 0,3561 € 2000 Em stock
1.2 mm
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
9.4 mm
0,1976 € - 0,208 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
0,2896 € - 0,3049 € 295 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1772 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,2774 € - 0,2921 € 199 Em stock
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
15.7 mm
0,2314 € - 0,2435 € 305 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,2097 € - 0,2208 € 2043 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
0,2314 € - 0,2435 € 18196 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,2314 € - 0,2435 € 48780 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1772 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,2097 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
0,288 € - 0,3033 € 21 Em stock
2.0 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
0,0978 € - 0,103 € 22198 Em stock
1.9 mm
Natural
PA
0,1076 € - 0,1132 € 7595 Em stock
2.5 mm
3.5 mm
Preto
5.5 mm
0,318 € - 0,3348 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Preto
40% Glass Filled PPS
7.1 mm
0,0958 € - 0,1008 € 74 Em stock
2.0 mm
Natural
PA
  • de 18
Anilha de ombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016169

Intervalo de preços
0,2935 € - 0,2787 €

Níveis de stock
10978 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1976 €

Níveis de stock
6623 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
8540 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Intervalo de preços
0,3049 € - 0,2896 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento
Anilha de ombro 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Intervalo de preços
0,3561 € - 0,3384 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    9.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Intervalo de preços
0,3049 € - 0,2896 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016275

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016565

Intervalo de preços
0,2921 € - 0,2774 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016404

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
2043 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
18196 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
48780 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Intervalo de preços
0,3033 € - 0,288 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 6.1 mm PA

10134825

Intervalo de preços
0,103 € - 0,0978 €

Níveis de stock
22198 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.9 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.1 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Altura da flange
    1.9 mm
Anilha de ombro 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm

10228982

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
7595 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento
Anilha de ombro 3.0 mm 3.7 mm 7.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 6.0 mm PA

10137949

Intervalo de preços
0,1008 € - 0,0958 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm