Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,0679 € - 0,0838 € 494 Em stock
1.3 mm
9.5 mm
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0,0581 € - 0,0717 € 896 Em stock
1.2 mm
19.1 mm
Natural
Nylon 6/6
15.7 mm
22.4 mm
0,0512 € - 0,0632 € 1500 Em stock
1.5 mm
12.8 mm
Natural
Nylon 6/6
8 mm
15.7 mm
0,0364 € - 0,045 € 450 Em stock
1.6 mm
15.9 mm
Natural
Nylon 6/6
13 mm
19.1 mm
0,1853 € - 0,2288 € 7000 Em stock
4.7 mm
18.2 mm
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
28.6 mm
0,0427 € - 0,0527 € 13788 Em stock
1.6 mm
7.1 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,0895 € - 0,0943 € 1577 Em stock
0.8 mm
14.3 mm
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
18.9 mm
0,0759 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
2 mm
11.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
24 mm
0,0504 € - 0,0622 € 5937 Em stock
1.6 mm
9.4 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0492 € - 0,0608 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
12.7 mm
Natural
Nylon 6/6
10.9 mm
19.1 mm
0,1615 € - 0,1993 € 497 Em stock
3.2 mm
19.1 mm
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
28.1 mm
0,0768 € - 0,0948 € 448 Em stock
1.6 mm
9.5 mm
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
14 mm
0,057 € - 0,0704 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
18.8 mm
0,0716 € - 0,0884 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
6.7 mm
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
16 mm
0,0363 € - 0,0449 € Solicite o prazo de entrega aqui
2 mm
12 mm
Natural
Nylon 6/6
10 mm
16 mm
0,0714 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
11 mm
Natural
Nylon 6/6
7.9 mm
21 mm
0,1445 € - 0,1521 € 59355 Em stock
2.0 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,1255 € - 0,1322 € 39158 Em stock
2.0 mm
6.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1315 € - 0,1386 € 74017 Em stock
2.0 mm
8.9 mm
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 19311 Em stock
2.0 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
  • de 18
Anilha de ombro 0.280 in 0.375 in 0.630 in Nylon 6/6

10334645

Intervalo de preços
0,0838 € - 0,0679 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    16 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16 mm
Anilha de ombro 0.617 in 0.750 in 0.880 in Nylon 6/6

10334850

Intervalo de preços
0,0717 € - 0,0581 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Altura da base
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    22.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    19.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    19.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    22.4 mm
Anilha de ombro 0.316 in 0.502 in 0.620 in Nylon 6/6

10334652

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,0512 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
Anilha de ombro 0.510 in 0.625 in 0.750 in Nylon 6/6

10334744

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    15.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    15.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.1 mm
Anilha de ombro 0.515 in 0.718 in 1.125 in Nylon 6/6

10334904

Intervalo de preços
0,2288 € - 0,1853 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    28.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    18.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    18.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    28.6 mm
Anilha de ombro 0.200 in 0.281 in 0.490 in Nylon 6/6

10334539

Intervalo de preços
0,0527 € - 0,0427 €

Níveis de stock
13788 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.4 mm
Anilha de ombro 0.500 in 0.563 in 0.745 in Nylon 6/6

10334751

Intervalo de preços
0,0943 € - 0,0895 €

Níveis de stock
1577 Em stock
Características
  • Altura da base
    8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.9 mm
Anilha de ombro 0.406 in 0.470 in 0.945 in Nylon 6/6

10334867

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    13.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    24 mm
  • Diâmetro externo da base
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    24 mm
Anilha de ombro 0.260 in 0.370 in 0.513 in Nylon 6/6

10334584

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0504 €

Níveis de stock
5937 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13 mm
Anilha de ombro 0.430 in 0.500 in 0.750 in Nylon 6/6

10334737

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.1 mm
Anilha de ombro 0.515 in 0.752 in 1.105 in Nylon 6/6

10334911

Intervalo de preços
0,1993 € - 0,1615 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • Altura da base
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    28.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    19.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    19.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    28.1 mm
Anilha de ombro 0.255 in 0.375 in 0.550 in Nylon 6/6

10334591

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0768 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Altura da base
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    14 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14 mm
Anilha de ombro 0.322 in 0.430 in 0.740 in Nylon 6/6

10334805

Intervalo de preços
0,0704 € - 0,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    10 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.8 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.8 mm
Anilha de ombro 0.184 in 0.265 in 0.630 in Nylon 6/6

10334546

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,0716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    16 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16 mm
Anilha de ombro 0.394 in 0.472 in 0.630 in Nylon 6/6

10334614

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    10 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    16 mm
  • Diâmetro externo da base
    12 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16 mm
Anilha de ombro 0.310 in 0.435 in 0.825 in Nylon 6/6

10334812

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    8.3 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    21 mm
  • Diâmetro externo da base
    11 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    11 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    21 mm
Anilha de isolamento 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117064

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
59355 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055045

Intervalo de preços
0,1322 € - 0,1255 €

Níveis de stock
39158 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055083

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1315 €

Níveis de stock
74017 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
19311 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural