Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334911
12SWS4003
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1993 € |
| 2500 - 9999 | 0,1794 € |
| 10000 + | 0,1615 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura da base | 7.1 mm |
|---|---|
| Altura da base | 0.281 in |
| Diâmetro exterior da flange | 28.1 mm |
| Diâmetro exterior da flange | 1.105 in |
| Diâmetro externo da base | 0.752 in |
| Diâmetro externo da base | 19.1 mm |
| Diâmetro exterior mínimo | 0.752 in |
| Diâmetro exterior mínimo | 19.1 mm |
| Diâmetro exterior máximo | 28.1 mm |
| Diâmetro exterior máximo | 1.105 in |
| Diâmetro interior | 0.515 in |
| Diâmetro interior | 13.1 mm |
| Altura da flange | 0.125 in |
| Altura da flange | 3.2 mm |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |