Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334584
12SWS1075
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0622 € |
| 2500 - 9999 | 0,056 € |
| 10000 + | 0,0504 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura da base | 6.4 mm |
|---|---|
| Altura da base | 0.250 in |
| Diâmetro exterior da flange | 13 mm |
| Diâmetro exterior da flange | 0.513 in |
| Diâmetro externo da base | 9.4 mm |
| Diâmetro externo da base | 0.370 in |
| Diâmetro exterior mínimo | 9.4 mm |
| Diâmetro exterior mínimo | 0.370 in |
| Diâmetro exterior máximo | 13 mm |
| Diâmetro exterior máximo | 0.513 in |
| Diâmetro interior | 0.260 in |
| Diâmetro interior | 6.6 mm |
| Altura da flange | 0.062 in |
| Altura da flange | 1.6 mm |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |