Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,037 € - 0,0457 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
10.3 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
15.9 mm
0,0692 € - 0,0854 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
12.6 mm
Natural
Nylon 6/6
9.6 mm
19.1 mm
0,0706 € - 0,0742 € 2998 Em stock
2.4 mm
12.2 mm
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
17.1 mm
0,0409 € - 0,0504 € 35385 Em stock
1.6 mm
8.2 mm
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0,0427 € - 0,0527 € 402 Em stock
1.2 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
11.9 mm
0,0935 € - 0,1155 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
16.1 mm
Natural
Nylon 6/6
13 mm
22.2 mm
0,0427 € - 0,0527 € 973 Em stock
1.6 mm
8.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
12.8 mm
0,0779 € - 0,0962 € 7000 Em stock
1.9 mm
11.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
18 mm
0,1408 € - 0,1738 € 500 Em stock
1.6 mm
19.1 mm
Natural
Nylon 6/6
16.1 mm
22.2 mm
0,0427 € - 0,0527 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
12.4 mm
0,0641 € - 0,0791 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
15.9 mm
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
19.1 mm
0,0427 € - 0,0527 € 12000 Em stock
0.8 mm
6.4 mm
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
11.1 mm
0,0492 € - 0,0608 € 21996 Em stock
1.6 mm
11.9 mm
Natural
Nylon 6/6
9.8 mm
14.5 mm
0,054 € - 0,0667 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
9.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
0,0225 € - 0,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0414 € - 0,0511 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
9.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,0342 € - 0,0423 € 996 Em stock
1.2 mm
4.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,5168 € - 0,544 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
16.0 mm
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
22.2 mm
0,1605 € - 0,1691 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0359 € - 0,0443 € 64400 Em stock
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
  • de 18
Anilha de ombro 0.320 in 0.405 in 0.625 in Nylon 6/6

10334638

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.9 mm
Anilha de ombro 0.378 in 0.498 in 0.750 in Nylon 6/6

10334799

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.1 mm
Anilha de ombro 0.257 in 0.480 in 0.675 in Nylon 6/6

10334515

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    17.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    17.1 mm
Anilha de ombro 0.255 in 0.322 in 0.625 in Nylon 6/6

10334522

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0409 €

Níveis de stock
35385 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.9 mm
Anilha de ombro 0.255 in 0.312 in 0.467 in Nylon 6/6

10334676

Intervalo de preços
0,0527 € - 0,0427 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    11.9 mm
Anilha de ombro 0.510 in 0.633 in 0.875 in Nylon 6/6

10334829

Intervalo de preços
0,1155 € - 0,0935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    22.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    16.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    16.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    22.2 mm
Anilha de ombro 0.257 in 8.7 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10334553

Intervalo de preços
0,0527 € - 0,0427 €

Níveis de stock
973 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.8 mm
  • Diâmetro externo da base
    8.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.8 mm
Anilha de ombro 0.420 in 0.470 in 0.710 in Nylon 6/6

10334706

Intervalo de preços
0,0962 € - 0,0779 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Altura da base
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18 mm
  • Diâmetro externo da base
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18 mm
Anilha de ombro 0.635 in 0.750 in 0.875 in Nylon 6/6

10334836

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1408 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da base
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    22.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    19.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    19.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    22.2 mm
Anilha de ombro 0.193 in 0.310 in 0.490 in Nylon 6/6

10334577

Intervalo de preços
0,0527 € - 0,0427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.4 mm
Anilha de ombro 0.500 in 0.625 in 0.750 in Nylon 6/6

10334768

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    11.1 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    15.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    15.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.1 mm
Anilha de ombro 0.135 in 0.250 in 0.438 in Nylon 6/6

10334492

Intervalo de preços
0,0527 € - 0,0427 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    11.1 mm
Anilha de ombro 0.385 in 0.470 in 0.570 in Nylon 6/6

10334607

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0492 €

Níveis de stock
21996 Em stock
Características
  • Altura da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    14.5 mm
  • Diâmetro externo da base
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.5 mm
Anilha de ombro 0.323 in 0.375 in 0.750 in Nylon 6/6

10334782

Intervalo de preços
0,0667 € - 0,054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.1 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.1 mm
Anilha de ombro 0.115 in 0.135 in 0.031 in Nylon 6/6 Natural

10334195

Intervalo de preços
0,0278 € - 0,0225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    5.5 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm
Anilha de ombro 0.312 in 0.365 in 0.190 in Nylon 6/6 Natural

10334256

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    14.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.6 mm
Anilha de ombro 0.160 in 0.194 in 0.063 in Nylon 6/6 Natural

10334294

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0342 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.6 mm
Anilha de ombro 11.2 mm 16.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10187845

Intervalo de preços
0,544 € - 0,5168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Altura da flange
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Intervalo de preços
0,1691 € - 0,1605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10184073

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0359 €

Níveis de stock
64400 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural