Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334577
12SWS1058
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0527 € |
| 5000 - 19999 | 0,0475 € |
| 20000 + | 0,0427 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura da base | 0.8 mm |
|---|---|
| Altura da base | 0.031 in |
| Diâmetro exterior da flange | 12.4 mm |
| Diâmetro exterior da flange | 0.490 in |
| Diâmetro externo da base | 7.9 mm |
| Diâmetro externo da base | 0.310 in |
| Diâmetro exterior mínimo | 0.310 in |
| Diâmetro exterior mínimo | 7.9 mm |
| Diâmetro exterior máximo | 12.4 mm |
| Diâmetro exterior máximo | 0.490 in |
| Diâmetro interior | 0.193 in |
| Diâmetro interior | 4.9 mm |
| Altura da flange | 0.031 in |
| Altura da flange | 0.8 mm |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |