Menu Procurar

Anéis retentores - nylon

Em stock

A nossa gama de anéis de encaixe é fabricada em nylon e disponibiliza dois tipos diferentes: anéis de encaixe e anilhas de anéis de encaixe. São frequentemente utilizados em combinação com os rebites de roquete se o furo compatível tiver 5,5 mm de diâmetro.

Se forem utilizados anéis de encaixe com os rebites de roquete, a gama de fixação é aumentada, o que permite utilizar todo o comprimento do rebite. Esta combinação é ideal para unir aplicações muito finas.

A anilha do anel de encaixe pode ser utilizada juntamente com um anel de encaixe e um rebite de roquete, o que resulta num maior apoio para a superfície para materiais mais macios e tamanhos de furos maiores. Esta combinação é adequada para aplicações rotativas.

  • Temperatura de funcionamento: -40 C a 85 C
  • Disponível em várias cores: natural, preto, amarelo, azul, cinzento e vermelho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de rebite Diâmetro do furo compatível Cor Espessura Total Diâmetro exterior Comprar
0,1227 € - 0,1291 € 693 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Azul
2.1 mm
18.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 95 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Natural
2.1 mm
18.2 mm
0,1297 € - 0,1364 € 496 Em stock
Anel de encaixe
5.5 mm
Vermelho
2.0 mm
10.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 620 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Amarelo
2.1 mm
18.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 9481 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Cinzento
2.1 mm
18.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 1026 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Vermelho
2.1 mm
18.2 mm
0,1227 € - 0,1291 € 27104 Em stock
Anilha de anel de encaixe
5.5 mm
Preto
2.1 mm
18.2 mm
0,1297 € - 0,1364 € 825 Em stock
Anel de encaixe
5.5 mm
Preto
2.0 mm
10.2 mm
0,1297 € - 0,1364 € 33649 Em stock
Anel de encaixe
5.5 mm
Natural
2.0 mm
10.2 mm
0,2657 € - 0,2796 € Solicite o prazo de entrega aqui
Anel de encaixe
5.5 mm
Azul
2.0 mm
10.2 mm
0,1297 € - 0,1364 € Solicite o prazo de entrega aqui
Anel de encaixe
5.5 mm
Cinzento
2.0 mm
10.2 mm
N/A Azul 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066744

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1227 €

Níveis de stock
693 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Azul
N/A Natural 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066720

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1227 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
N/A Vermelho 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10066706

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1297 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Vermelho
N/A Amarelo 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066768

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1227 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Amarelo
N/A Cinzento 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066737

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1227 €

Níveis de stock
9481 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Cinzento
N/A Vermelho 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066751

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1227 €

Níveis de stock
1026 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Vermelho
N/A Preto 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

10066775

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1227 €

Níveis de stock
27104 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.2 mm
  • Espessura Total
    2.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Preto
N/A Preto 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10066713

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1297 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Preto
N/A Natural 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10066683

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1297 €

Níveis de stock
33649 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Natural
N/A Azul 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10488430

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Azul
N/A Cinzento 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

10066690

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    10.2 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Cor
    Cinzento