Menu Procurar

N/A Vermelho 10.2 mm (DE) 2.0 mm (E)

O anel de encaixe pode ser utilizado com os rebites de roquete. Desta forma, aumenta a amplitude de fixação, permitindo que o comprimento de fixação do rebite seja utilizado. Os anéis de encaixe são fabricados em nylon e estão disponíveis em diferentes cores.
Referência da Essentra:

10066706

Número de peça do fabricante:

096001012401

496 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1364 €
2500 + 0,1297 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

68,20 €

500 x 0,1364 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 10.2 mm
Espessura Total 2.0 mm
Diâmetro do furo compatível 5.5 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Cor Vermelho
Material completo Nylon 6/6
Tipo de rebite Anel de encaixe

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos