Menu Procurar

N/A Vermelho 18.2 mm (DE) 2.1 mm (E)

A anilha do anel de encaixe pode ser utilizado com os anéis e rebites de roquete. Fornece mais suporte de superfície para materiais mais macios ou tamanhos de orifícios maiores. A anilha é fabricada em nylon e está disponível em diferentes cores.
Referência da Essentra:

10066751

Número de peça do fabricante:

096001812401

1026 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1291 €
2500 + 0,1227 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

64,55 €

500 x 0,1291 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 18.2 mm
Espessura Total 2.1 mm
Diâmetro do furo compatível 5.5 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Cor Vermelho
Material completo Nylon 6/6
Tipo de rebite Anilha de anel de encaixe

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos