A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.
Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.
Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Forma | Cor | Material | Quantidade por almofada | Altura da base | Tamanho total | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2431 € - 0,3404 € | 3212 Em stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,1256 € - 0,1758 € | 2800 Em stock |
|
Branco
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2777 € - 0,3888 € | 702 Em stock |
|
Branco
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 10252437 | 0,3427 € - 0,4798 € | 2069 Em stock |
|
Preto
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
|
| 0,0928 € - 0,13 € | 288 Em stock |
|
Preto
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,6747 € - 0,7102 € | 782 Em stock |
Redonda
|
Transparente
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,4798 € | 4836 Em stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,4161 € - 0,438 € | 18 Em stock |
|
Preto
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,3172 € | 8080 Em stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1089 € - 0,1525 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3526 € - 0,3712 € | 2700 Em stock |
Quadrada
|
Transparente
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5543 € - 0,5835 € | 14724 Em stock |
Plana
|
Transparente
|
PU
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,1868 € | 2800 Em stock |
|
Preto
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2267 € - 0,3175 € | 7368 Em stock |
|
Preto
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0762 € - 0,1271 € | 7916 Em stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|
||
| 0,2185 € - 0,3061 € | 392 Em stock |
|
Preto
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,1195 € - 0,1673 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3293 € - 0,4612 € | 1568 Em stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,0928 € - 0,13 € | 1800 Em stock |
|
Preto
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,11 € - 0,1539 € | 8600 Em stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar