Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,2777 € - 0,3888 € 702 Em stock
Branco
PU
20.5 mm
0,1334 € - 0,1868 € 2800 Em stock
Preto
PU
12.7 mm
0,0928 € - 0,13 € 288 Em stock
Preto
PU
10.0 mm
0,2431 € - 0,3404 € 3212 Em stock
Transparente
PU
19.0 mm
0,2267 € - 0,3175 € 7368 Em stock
Preto
PU
12.7 mm
0,0762 € - 0,1271 € 7916 Em stock
Transparente
PU
8.0 mm
0,34 € - 0,3579 € 10388 Em stock
Preto
PU
19.0 mm
0,4161 € - 0,438 € 18 Em stock
Preto
PU
22.3 mm
0,1089 € - 0,1525 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
12.7 mm
0,2409 € - 0,3372 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
19.0 mm
0,0928 € - 0,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
10.0 mm
0,3526 € - 0,3712 € 2700 Em stock
Quadrada
Transparente
PU
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2266 € - 0,3172 € 8080 Em stock
Transparente
PU
12.7 mm
38,7264 € - 40,768 € 778 Em stock
Quadrada
Natural
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Cinzento
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
21,061 € - 22,1611 € 26 Em stock
Plana
Preto
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Cinzento
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
32,3796 € - 34,0826 € 67 Em stock
Quadrada
Branco
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
15,0103 € - 15,8037 € 1438 Em stock
Plana
Natural
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Natural
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • de 11
Autocolante 20.5 mm 7.5 mm Branco PU

10233436

Intervalo de preços
0,3888 € - 0,2777 €

Níveis de stock
702 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    7.5 mm
Autocolante 12.7 mm 3.5 mm Preto PU

10233504

Intervalo de preços
0,1868 € - 0,1334 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.5 mm
Autocolante 10.0 mm 3.1 mm Preto PU

10247631

Intervalo de preços
0,13 € - 0,0928 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 19.0 mm 1.9 mm Transparente PU

10252413

Intervalo de preços
0,3404 € - 0,2431 €

Níveis de stock
3212 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    1.9 mm
Autocolante 12.7 mm 5.7 mm Preto PU

10233429

Intervalo de preços
0,3175 € - 0,2267 €

Níveis de stock
7368 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.7 mm
Autocolante 8.0 mm 2.2 mm Transparente PU

10252352

Intervalo de preços
0,1271 € - 0,0762 €

Níveis de stock
7916 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    2.2 mm
Autocolante 19.0 mm 4.0 mm Preto PU

10241745

Intervalo de preços
0,3579 € - 0,34 €

Níveis de stock
10388 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    4.0 mm
Autocolante 22.3 mm Preto PU

10252468

Intervalo de preços
0,438 € - 0,4161 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Autocolante 10.2 mm 3.1 mm Preto PU

10233412

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,1089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 19.0 mm 1.9 mm Preto PU

10247747

Intervalo de preços
0,3372 € - 0,2409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    1.9 mm
Autocolante 10.0 mm 3.1 mm Transparente PU

10247655

Intervalo de preços
0,13 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

10276501

Intervalo de preços
0,3712 € - 0,3526 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    200
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Transparente
Autocolante 12.7 mm 5.7 mm Transparente PU

10252383

Intervalo de preços
0,3172 € - 0,2266 €

Níveis de stock
8080 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    5.7 mm
Autocolante Quadrada 10.2 mm 2.5 mm PU

10334133

Intervalo de preços
40,768 € - 38,7264 €

Níveis de stock
778 Em stock
Características
  • Largura total
    10.2 mm
  • Quantidade por almofada
    54
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Natural
Autocolante Redonda 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Plana 16.5 mm 10.2 mm PU

10367902

Intervalo de preços
22,1611 € - 21,061 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    32
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Quadrada 20.6 mm 7.6 mm PU

10333907


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    20.5 mm
  • Quantidade por almofada
    36
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Cinzento
Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

10334010

Intervalo de preços
34,0826 € - 32,3796 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
Autocolante Plana 12.7 mm 3.5 mm PU

10333921

Intervalo de preços
15,8037 € - 15,0103 €

Níveis de stock
1438 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

10333969


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Natural