Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,1252 € - 0,1318 € 4200 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,2501 € - 0,2633 € 66 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,0358 € - 0,0377 € 46296 Em stock
Redonda
Branco
Feltro
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,0529 € - 0,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,0414 € - 0,0436 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Castanho
Feltro
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,0717 € - 0,0755 € 572 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,0286 € - 0,0301 € 5062 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0643 € - 0,0677 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Castanho
Feltro
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,0581 € - 0,0814 € 18450 Em stock
Transparente
PU
7.9 mm
0,1543 € - 0,1624 € 493 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,402 € - 0,5501 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
19.8 mm
0,1666 € - 0,2333 € 1584 Em stock
Cinzento
PU
20.5 mm
0,2547 € - 0,3566 € 35672 Em stock
Transparente
PU
19.8 mm
15,92 € - 16,7557 € 38 Em stock
Quadrada
Branco
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
15,92 € - 16,7557 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
19,4954 € - 20,5321 € 65 Em stock
Quadrada
Preto
PU
36
7.6 mm
20.5 mm
20.5 mm
13,5611 € - 14,2804 € 42 Em stock
Quadrada
Preto
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
0,4477 € - 0,6268 € 6930 Em stock
Transparente
PU
25.4 mm
0,2364 € - 0,3311 € 2939 Em stock
Preto
PU
19.8 mm
0,0773 € - 0,1083 € 10164 Em stock
Preto
PU
10.2 mm
  • de 11
Patim adesivo Redonda 32.0 mm 32.0 mm Feltro

10255490

Intervalo de preços
0,1318 € - 0,1252 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 50.0 mm 50.0 mm Feltro

10255537

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2501 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 14.0 mm 14.0 mm Feltro

10255698

Intervalo de preços
0,0377 € - 0,0358 €

Níveis de stock
46296 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 22.0 mm 22.0 mm Feltro

10255735

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 18.0 mm 18.0 mm Feltro

10255421

Intervalo de preços
0,0436 € - 0,0414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 26.0 mm 26.0 mm Feltro

10255469

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0717 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 10.0 mm 10.0 mm Feltro

10255391

Intervalo de preços
0,0301 € - 0,0286 €

Níveis de stock
5062 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 24.0 mm 24.0 mm Feltro

10255452

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante 7.9 mm 2.2 mm PU Transparente

10164730

Intervalo de preços
0,0814 € - 0,0581 €

Níveis de stock
18450 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    2.2 mm
Patim adesivo Redonda 36.0 mm 36.0 mm Feltro

10255506

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1543 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante 19.8 mm 9.7 mm PU Preto

10164914

Intervalo de preços
0,5501 € - 0,402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    9.7 mm
Autocolante 20.5 mm 7.5 mm Cinzento PU

10252420

Intervalo de preços
0,2333 € - 0,1666 €

Níveis de stock
1584 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    7.5 mm
Autocolante 19.8 mm 6.4 mm PU Transparente

10164754

Intervalo de preços
0,3566 € - 0,2547 €

Níveis de stock
35672 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    6.4 mm
Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

10333983

Intervalo de preços
16,7557 € - 15,92 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

10333990

Intervalo de preços
16,7557 € - 15,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Preto
Autocolante Quadrada 20.5 mm 7.6 mm PU

10333914

Intervalo de preços
20,5321 € - 19,4954 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Largura total
    20.5 mm
  • Quantidade por almofada
    36
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Preto
Autocolante Quadrada 10.2 mm 2.5 mm PU

10334140

Intervalo de preços
14,2804 € - 13,5611 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Largura total
    10.1 mm
  • Quantidade por almofada
    54
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Preto
Autocolante 25.4 mm 4.7 mm PU Transparente

10164846

Intervalo de preços
0,6268 € - 0,4477 €

Níveis de stock
6930 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    4.7 mm
Autocolante 19.8 mm 6.4 mm PU Preto

10164761

Intervalo de preços
0,3311 € - 0,2364 €

Níveis de stock
2939 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    6.4 mm
Autocolante 10.2 mm 2.5 mm PU Preto

10022733

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,0773 €

Níveis de stock
10164 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    2.5 mm