Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,061 € - 0,0854 € 25636 Em stock
Preto
PU
6.4 mm
0,3193 € - 0,4471 € 588 Em stock
Preto
PU
17.6 mm
0,1276 € - 0,1786 € 286 Em stock
Preto
PU
7.5 mm
0,0928 € - 0,13 € 2592 Em stock
Cinzento
PU
10.0 mm
0,1618 € - 0,2697 € 15246 Em stock
Transparente
PU
10.0 mm
0,3776 € - 0,5395 € 2530 Em stock
Preto
PU
19.1 mm
0,0533 € - 0,0747 € 55946 Em stock
Transparente
PU
8.6 mm
0,321 € - 0,3379 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Castanho
Feltro
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,0386 € - 0,0406 € 3117 Em stock
Redonda
Branco
Feltro
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0653 € - 0,0913 € 35424 Em stock
Transparente
PU
9.9 mm
0,2224 € - 0,3113 € 32768 Em stock
Preto
PU
16.0 mm
0,3426 € - 0,4797 € 8216 Em stock
Cinzento
PU
19.7 mm
0,0386 € - 0,0406 € 16000 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0458 € - 0,0482 € 19002 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0902 € - 0,0949 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Castanho
Feltro
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
18,6598 € - 19,633 € 115 Em stock
Abobadada
Natural
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,12 € - 0,1681 € 6292 Em stock
Preto
PU
11.1 mm
0,228 € - 0,3192 € 1000 Em stock
Transparente
PU
12.7 mm
0,4027 € - 0,5759 € 2156 Em stock
Cinzento
PU
19.0 mm
0,3979 € - 0,5571 € 840 Em stock
Transparente
PU
14.0 mm
  • de 11
Autocolante 6.4 mm 1.6 mm PU Preto

10164938

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,061 €

Níveis de stock
25636 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 17.6 mm 9.6 mm PU Preto

10165034

Intervalo de preços
0,4471 € - 0,3193 €

Níveis de stock
588 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    9.6 mm
Autocolante 7.5 mm 3.5 mm Preto PU

10233481

Intervalo de preços
0,1786 € - 0,1276 €

Níveis de stock
286 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.5 mm
Autocolante 10.0 mm 3.1 mm Cinzento PU

10247648

Intervalo de preços
0,13 € - 0,0928 €

Níveis de stock
2592 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 10.0 mm 4.0 mm Transparente PU

10252376

Intervalo de preços
0,2697 € - 0,1618 €

Níveis de stock
15246 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    4.0 mm
Autocolante 18.3 mm 14.2 mm PU Preto

10164877

Intervalo de preços
0,5395 € - 0,3776 €

Níveis de stock
2530 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    14.2 mm
Autocolante 8.6 mm 2.2 mm PU Transparente

10164983

Intervalo de preços
0,0747 € - 0,0533 €

Níveis de stock
55946 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    2.2 mm
Patim adesivo Redonda 60.0 mm 60.0 mm Feltro

10255544

Intervalo de preços
0,3379 € - 0,321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 16.0 mm 16.0 mm Feltro

10255704

Intervalo de preços
0,0406 € - 0,0386 €

Níveis de stock
3117 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante 10.0 mm 3.0 mm PU Transparente

10316566

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0653 €

Níveis de stock
35424 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    3.0 mm
Autocolante 16.0 mm 7.9 mm PU Preto

10164648

Intervalo de preços
0,3113 € - 0,2224 €

Níveis de stock
32768 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    7.9 mm
Autocolante 19.7 mm 3.0 mm Cinzento PU

10252451

Intervalo de preços
0,4797 € - 0,3426 €

Níveis de stock
8216 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.0 mm
Patim adesivo Redonda 16.0 mm 16.0 mm Feltro

10255414

Intervalo de preços
0,0406 € - 0,0386 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 20.0 mm 20.0 mm Feltro

10255438

Intervalo de preços
0,0482 € - 0,0458 €

Níveis de stock
19002 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 28.0 mm 28.0 mm Feltro

10255476

Intervalo de preços
0,0949 € - 0,0902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante Abobadada 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Intervalo de preços
19,633 € - 18,6598 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 11.1 mm 5.0 mm Preto PU

10233450

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,12 €

Níveis de stock
6292 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.0 mm
Autocolante 12.7 mm 3.5 mm Transparente PU

10233498

Intervalo de preços
0,3192 € - 0,228 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.5 mm
Autocolante 19.0 mm 9.5 mm Cinzento PU

10247662

Intervalo de preços
0,5759 € - 0,4027 €

Níveis de stock
2156 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    9.5 mm
Autocolante 14.0 mm 4.5 mm Transparente PU

10252390

Intervalo de preços
0,5571 € - 0,3979 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    4.5 mm