Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
24,2133 € - 25,4932 € Solicite o prazo de entrega aqui
Abobadada
Cinzento
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
18,6598 € - 19,633 € Solicite o prazo de entrega aqui
Abobadada
Preto
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
  • de 11
Autocolante Abobadada 19.0 mm 9.6 mm PU

10334119

Intervalo de preços
25,4932 € - 24,2133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    20
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Abobadada 9.6 mm 5.4 mm PU

10367940

Intervalo de preços
19,633 € - 18,6598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB