Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
6,6414 € - 6,9967 € 24 Em stock
M6
12.0 mm
Tirante roscado
28.0 mm
7,2656 € - 7,6529 € 100 Em stock
M8
15.0 mm
Tirante roscado
37.0 mm
8,3419 € - 8,7725 € 24 Em stock
M10
18.5 mm
Tirante roscado
45.0 mm
9,7736 € - 10,2897 € 50 Em stock
M12
18.5 mm
Tirante roscado
45.0 mm
38,1203 € - 84,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
39,1812 € - 86,6127 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
34,4741 € - 36,2869 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
18.0 mm
Tirante roscado
42.0 mm
38,0688 € - 40,0773 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
27.0 mm
Tirante roscado
53.5 mm
25,5337 € - 56,4337 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
16.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
18,9417 € - 19,9408 € 65 Em stock
M6
21.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
38,3057 € - 84,6763 € 22 Em stock
M8
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
4,6916 € - 4,9398 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
7,1142 € - 7,4891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
11,3773 € - 11,9758 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
25,1011 € - 26,4195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
23.0 mm
Rosca interna
56.0 mm
4,0788 € - 4,294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
3,5874 € - 3,777 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
16.0 mm
Tirante roscado
30.0 mm
4,9985 € - 5,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
8,5242 € - 8,9733 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
26.0 mm
Tirante roscado
64.5 mm
17,7263 € - 18,6636 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
32.0 mm
Tirante roscado
41.5 mm
  • de 11
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 10.0 mm Preto

10279212

Intervalo de preços
6,9967 € - 6,6414 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.0 mm
  • Altura geral
    28.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10279267

Intervalo de preços
7,6529 € - 7,2656 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Tirante roscado M10 20.0 mm Preto

10279311

Intervalo de preços
8,7725 € - 8,3419 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    PA
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M12 30.0 mm Preto

10279342

Intervalo de preços
10,2897 € - 9,7736 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 30.0 mm Preto

10195321

Intervalo de preços
84,2849 € - 38,1203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 60.0 mm Preto

10195369

Intervalo de preços
86,6127 € - 39,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Intervalo de preços
36,2869 € - 34,4741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Altura geral
    42.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 x 1.25 25.0 mm

10159156

Intervalo de preços
40,0773 € - 38,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    53.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 35.0 mm Preto

10195505

Intervalo de preços
56,4337 € - 25,5337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M6 25.0 mm Preto

10190753

Intervalo de preços
19,9408 € - 18,9417 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    21.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 35.0 mm Preto

10195413

Intervalo de preços
84,6763 € - 38,3057 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de fixação 89.5 mm Parafuso roscado M8 40.0 mm GF PA Preto

10519196

Intervalo de preços
4,9398 € - 4,6916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M8 25.0 mm GF PA Preto

10519646

Intervalo de preços
7,4891 € - 7,1142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação 89.5 mm Parafuso roscado M8 70.0 mm GF PA Preto

10519721

Intervalo de preços
11,9758 € - 11,3773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 145.0 mm Fêmea roscado M14 Preto

10382516

Intervalo de preços
26,4195 € - 25,1011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M6 25.0 mm GF PA Preto

10519103

Intervalo de preços
4,294 € - 4,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação 52.0 mm Parafuso roscado M8 16.0 mm GF PA Preto

10519066

Intervalo de preços
3,777 € - 3,5874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M10 35.0 mm GF PA Preto

10519264

Intervalo de preços
5,2612 € - 4,9985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Parafuso roscado M12 70.0 mm GF PA Preto

10519417

Intervalo de preços
8,9733 € - 8,5242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
  • Altura geral
    64.5 mm
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10357354

Intervalo de preços
18,6636 € - 17,7263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    32.0 mm