Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
31,0287 € - 32,6664 € 4 Em stock
M8
25.0 mm
Tirante roscado
82.0 mm
25,3483 € - 26,6821 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
30,076 € - 66,4865 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Tirante roscado
82.0 mm
30,2253 € - 31,8167 € 2 Em stock
M8
25.0 mm
Tirante roscado
82.0 mm
6,7382 € - 7,0936 € 15 Em stock
M6
12.0 mm
Tirante roscado
28.0 mm
7,3624 € - 7,7497 € 132 Em stock
M8
15.0 mm
Tirante roscado
37.0 mm
8,6108 € - 9,0629 € 20 Em stock
M10
18.5 mm
Tirante roscado
45.0 mm
38,0688 € - 40,0773 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
27.0 mm
Tirante roscado
53.5 mm
15,2852 € - 16,0783 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
18.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
25,2453 € - 55,7951 € 108 Em stock
M6
19.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
25,7706 € - 56,9693 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
37,389 € - 82,6678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
30,6631 € - 67,7946 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Tirante roscado
82.0 mm
38,0585 € - 84,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
38,8413 € - 85,8711 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
25,2813 € - 26,6203 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
19.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
21,1356 € - 22,2583 € 202 Em stock
M8
25.0 mm
Tirante roscado
45.0 mm
40,7262 € - 42,8686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
27.0 mm
Tirante roscado
68.5 mm
17,0671 € - 17,9632 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
20.0 mm
Tirante roscado
45.0 mm
25,1423 € - 55,5891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
16.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
  • de 11
Alavanca de came Parafuso M8 50.0 mm Preto

10195758

Intervalo de preços
32,6664 € - 31,0287 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 30.0 mm Preto

10195574

Intervalo de preços
26,6821 € - 25,3483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 20.0 mm Preto

10195628

Intervalo de preços
66,4865 € - 30,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 25.0 mm Preto

10195710

Intervalo de preços
31,8167 € - 30,2253 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 30.0 mm Preto

10279236

Intervalo de preços
7,0936 € - 6,7382 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.0 mm
  • Altura geral
    28.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 30.0 mm Preto

10279274

Intervalo de preços
7,7497 € - 7,3624 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 40.0 mm Preto

10279335

Intervalo de preços
9,0629 € - 8,6108 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Intervalo de preços
40,0773 € - 38,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    53.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M6 25.0 mm Preto

10190678

Intervalo de preços
16,0783 € - 15,2852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 20.0 mm Preto

10195550

Intervalo de preços
55,7951 € - 25,2453 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 40.0 mm Preto

10195598

Intervalo de preços
56,9693 € - 25,7706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 20.0 mm Preto

10195307

Intervalo de preços
82,6678 € - 37,389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 35.0 mm Preto

10195734

Intervalo de preços
67,7946 € - 30,6631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 25.0 mm Preto

10195390

Intervalo de preços
84,1407 € - 38,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 50.0 mm Preto

10195437

Intervalo de preços
85,8711 € - 38,8413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 25.0 mm Preto

10195482

Intervalo de preços
26,6203 € - 25,2813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10190760

Intervalo de preços
22,2583 € - 21,1356 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Intervalo de preços
42,8686 € - 40,7262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    68.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10190715

Intervalo de preços
17,9632 € - 17,0671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 16.0 mm Preto

10195468

Intervalo de preços
55,5891 € - 25,1423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm