Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
38,3057 € - 84,6763 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
6,7382 € - 7,0936 € 15 Em stock
M6
12.0 mm
Tirante roscado
28.0 mm
19,0447 € - 20,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
21.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
84.5 mm
38,0585 € - 84,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
38,8464 € - 40,891 € 12 Em stock
M10
30.0 mm
Stud
101.0 mm
30,6631 € - 67,7946 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
25,7706 € - 56,9693 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
30,3644 € - 67,1148 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
31,3944 € - 69,4117 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
38,1203 € - 84,2849 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
39,1812 € - 86,6127 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
25,3483 € - 26,6821 € 58 Em stock
M5
16.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
25,1423 € - 55,5891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
16.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
25,2453 € - 55,7951 € 1 Em stock
M5
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
25,7706 € - 56,9693 € 92 Em stock
M5
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
25,2865 € - 55,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
26,2856 € - 58,1023 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
37,389 € - 82,6678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
  • de 11
Alavanca de came Parafuso M10 35.0 mm Preto

10195338

Intervalo de preços
84,6763 € - 38,3057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 30.0 mm Preto

10279236

Intervalo de preços
7,0936 € - 6,7382 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.0 mm
  • Altura geral
    28.0 mm
Alavanca de came Screw Mount M6 50.0 mm Preto

10636220

Intervalo de preços
20,0438 € - 19,0447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    21.0 mm
  • Altura geral
    84.5 mm
Alavanca de came Parafuso M10 25.0 mm Preto

10195314

Intervalo de preços
84,1407 € - 38,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came 116.0 mm Parafuso M10 45.0 mm Preto

10195352

Intervalo de preços
40,891 € - 38,8464 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 35.0 mm Preto

10195734

Intervalo de preços
67,7946 € - 30,6631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 40.0 mm Preto

10195598

Intervalo de preços
56,9693 € - 25,7706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 30.0 mm Preto

10195642

Intervalo de preços
67,1148 € - 30,3644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 60.0 mm Preto

10195680

Intervalo de preços
69,4117 € - 31,3944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 30.0 mm Preto

10195406

Intervalo de preços
84,2849 € - 38,1203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 60.0 mm Preto

10195444

Intervalo de preços
86,6127 € - 39,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 30.0 mm Preto

10195499

Intervalo de preços
26,6821 € - 25,3483 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    16.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 16.0 mm Preto

10195468

Intervalo de preços
55,5891 € - 25,1423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    16.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 40.0 mm Preto

10195420

Intervalo de preços
84,9132 € - 38,419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 20.0 mm Preto

10195475

Intervalo de preços
55,7951 € - 25,2453 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 40.0 mm Preto

10195512

Intervalo de preços
56,9693 € - 25,7706 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 25.0 mm Preto

10195567

Intervalo de preços
55,8878 € - 25,2865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 50.0 mm Preto

10195604

Intervalo de preços
58,1023 € - 26,2856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 20.0 mm Preto

10195307

Intervalo de preços
82,6678 € - 37,389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 40.0 mm Preto

10195345

Intervalo de preços
84,9132 € - 38,419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm