Menu Procurar

Precision Adjusters - Tilt Head

Em produção

These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.

They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.

Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.

  • Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation.
  • Designed for applications with limited space.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
Material: Steel, Stainless Steel Series Code: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material d2 d3 h1 Comprar
87,4985 € - 116,6578 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M20
58.0
Aço inoxidável
22.0
M40x1.5
53.0
123,1468 € - 164,1923 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
M24
70.0
Aço inoxidável
26.0
M50x1.5
60.0
62,3871 € - 83,1828 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
M10
32.0
Aço inoxidável
11.0
M20x1.0
31.0
87,4985 € - 116,6578 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M24
58.0
Aço inoxidável
26.0
M40x1.5
53.0
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
M16
58.0
Aço inoxidável
17.5
M40x1.5
102.0
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
M20
70.0
Aço inoxidável
22.0
M50x1.5
123.0
Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
M10
45.0
Aço inoxidável
11.0
M30x1.5
79.0
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
M20
58.0
Aço inoxidável
22.0
M40x1.5
102.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M5
25.0
Aço inoxidável
5.5
M15x1.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
43.0
M10
32.0
Aço inoxidável
11.0
M20x1.0
63.0
Solicite o prazo de entrega aqui
102.0
M20
58.0
Aço inoxidável
26.0
M40x1.5
70.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M6
25.0
Aço inoxidável
6.5
M15x1.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
M24
58.0
Aço inoxidável
26.0
M40x1.5
102.0
Solicite o prazo de entrega aqui
102.0
M24
58.0
Aço inoxidável
26.0
M40x1.5
70.0
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
M24
70.0
Aço inoxidável
26.0
M50x1.5
123.0
74,1806 € - 98,9006 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M16
58.0
Aço
17.5
M40x1.5
53.0
58,7615 € - 78,3418 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0
M12
45.0
Aço
13.5
M30x1.5
41.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M5
25.0
Aço
5.5
M15x1.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
43.0
M8
32.0
Aço
9.0
M20x1.0
63.0
Solicite o prazo de entrega aqui
79.0
M12
45.0
Aço
13.5
M30x1.5
54.0
  • de 6
Ajustador de precisão M20 58.0 53.0 Aço inoxidável

20201470

Intervalo de preços
116,6578 € - 87,4985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajustador de precisão M24 70.0 60.0 Aço inoxidável

20201500

Intervalo de preços
164,1923 € - 123,1468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajustador de precisão M10 32.0 31.0 Aço inoxidável

20201425

Intervalo de preços
83,1828 € - 62,3871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajustador de precisão M24 58.0 53.0 Aço inoxidável

20201487

Intervalo de preços
116,6578 € - 87,4985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajustador de precisão M16 58.0 102.0 Aço inoxidável

20201944


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajustador de precisão M20 70.0 123.0 Aço inoxidável

20201975


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajustador de precisão M10 45.0 79.0 Aço inoxidável

20201913


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajustador de precisão M20 58.0 102.0 Aço inoxidável

20201951


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajustador de precisão M5 25.0 50.0 Aço inoxidável

20201876


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajustador de precisão M10 32.0 63.0 Aço inoxidável

20201906


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajustador de precisão M20 58.0 70.0 Aço inoxidável

20201821


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajustador de precisão M6 25.0 50.0 Aço inoxidável

20201883


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajustador de precisão M24 58.0 102.0 Aço inoxidável

20201968


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajustador de precisão M24 58.0 70.0 Aço inoxidável

20201838


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajustador de precisão M24 70.0 123.0 Aço inoxidável

20201982


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajustador de precisão M16 58.0 53.0 Aço

20201203

Intervalo de preços
98,9006 € - 74,1806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Ajustador de precisão M12 45.0 41.0 Aço

20201234

Intervalo de preços
78,3418 € - 58,7615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajustador de precisão M5 25.0 50.0 Aço

20200947


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajustador de precisão M8 32.0 63.0 Aço

20201272


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajustador de precisão M12 45.0 54.0 Aço

20200855


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5