20201234
20201234
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 78,3418 € |
| 5 - 9 | 70,5035 € |
| 10 - 19 | 66,5895 € |
| 20 + | 58,7615 € |
| For Bolt | M12 |
|---|---|
| h1 | 41.0 |
| h2 | 34.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| a | 4° |
| Load with bolt max. kN | 80.4 |
| Load without bolt max. kN | 120.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar