Menu Procurar

Ajustador de precisão M24 58.0 53.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20201487

Número de peça do fabricante:

20201487

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 116,6578 €
5 - 9 104,9879 €
10 - 19 99,1581 €
20 + 87,4985 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

116,66 €

1 x 116,6578 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M24
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Load with bolt max. kN 20.3
Load without bolt max. kN 148.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos