Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,2553 € - 0,2686 € 17000 Em stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 700 Em stock
30.0 mm
120.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0425 € - 0,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
203.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € Solicite o prazo de entrega aqui
89.0 mm
310.0 mm
Preto
22.0 kg
0,1901 € - 0,2003 € 1785 Em stock
130.0 mm
450.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0442 € - 0,0466 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
180.0 mm
Preto
18.0 kg
0,0685 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
280.0 mm
Preto
22.0 kg
0,1057 € - 0,1113 € 49 Em stock
116.0 mm
385.0 mm
Preto
22.0 kg
0,3755 € - 0,3951 € 2658 Em stock
24.0 mm
100.0 mm
Preto
8.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 1974 Em stock
80.0 mm
280.0 mm
Preto
114.0 kg
0,8488 € - 0,8935 € 2431 Em stock
175.0 mm
580.0 mm
Preto
114.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 86466 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 25652 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2864 € - 0,3015 € 15028 Em stock
80.0 mm
280.0 mm
Preto
40.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 293 Em stock
78.0 mm
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 14200 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0435 € - 0,0459 € 21266 Em stock
42.0 mm
160.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 39 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Preto
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 69712 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Preto
22.0 kg
0,023 € - 0,0243 € 195016 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Preto
18.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278642

Intervalo de preços
0,2686 € - 0,2553 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    53.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244982

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,0311 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245026

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245163

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    310.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    89.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245200

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1901 €

Níveis de stock
1785 Em stock
Características
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    130.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245002

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    49.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245095

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    81.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245187

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1057 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Comprimento total
    385.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    116.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278604

Intervalo de preços
0,3951 € - 0,3755 €

Níveis de stock
2658 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    24.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Preto

10251577

Intervalo de preços
0,473 € - 0,4493 €

Níveis de stock
1974 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Preto

10251614

Intervalo de preços
0,8935 € - 0,8488 €

Níveis de stock
2431 Em stock
Características
  • Comprimento total
    580.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    175.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244524

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,0481 €

Níveis de stock
86466 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0673 €

Níveis de stock
25652 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278673

Intervalo de preços
0,3015 € - 0,2864 €

Níveis de stock
15028 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244586

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0722 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Comprimento total
    265.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    78.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10278628

Intervalo de preços
0,2359 € - 0,2241 €

Níveis de stock
14200 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244999

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0435 €

Níveis de stock
21266 Em stock
Características
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    42.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244937

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,0481 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244975

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0673 €

Níveis de stock
69712 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244876

Intervalo de preços
0,0243 € - 0,023 €

Níveis de stock
195016 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2