Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,3752 € - 0,3949 € 23472 Em stock
166.0 mm
550.0 mm
Natural
80.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 22411 Em stock
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 16458 Em stock
236.0 mm
762.0 mm
Preto
80.0 kg
1,9973 € - 2,1025 € 8 Em stock
380.0 mm
1219.0 mm
Preto
80.0 kg
0,4386 € - 0,4617 € 5753 Em stock
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
0,649 € - 0,6832 € 463 Em stock
270.0 mm
914.0 mm
Natural
80.0 kg
0,3752 € - 0,3949 € 56267 Em stock
166.0 mm
550.0 mm
Preto
80.0 kg
0,0442 € - 0,0466 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
180.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0685 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
280.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1057 € - 0,1113 € 36180 Em stock
116.0 mm
385.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € Solicite o prazo de entrega aqui
96.0 mm
331.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 4353 Em stock
53.0 mm
200.0 mm
Preto
40.0 kg
0,0664 € - 0,0698 € 13830 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0881 € - 0,0927 € 300 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Preto
22.0 kg
0,024 € - 0,0252 € 39481 Em stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € 3537 Em stock
89.0 mm
310.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1901 € - 0,2003 € 13298 Em stock
130.0 mm
450.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3534 € - 0,3719 € 8160 Em stock
53.0 mm
200.0 mm
Preto
50.0 kg
0,4203 € - 0,4424 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.0 mm
290.0 mm
Natural
50.0 kg
0,0435 € - 0,0459 € 48990 Em stock
42.0 mm
160.0 mm
Natural
22.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247303

Intervalo de preços
0,3949 € - 0,3752 €

Níveis de stock
23472 Em stock
Características
  • Comprimento total
    550.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    166.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247341

Intervalo de preços
0,5355 € - 0,5088 €

Níveis de stock
22411 Em stock
Características
  • Comprimento total
    762.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    236.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247563

Intervalo de preços
0,5355 € - 0,5088 €

Níveis de stock
16458 Em stock
Características
  • Comprimento total
    762.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    236.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247600

Intervalo de preços
2,1025 € - 1,9973 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento total
    1219.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    380.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247327

Intervalo de preços
0,4617 € - 0,4386 €

Níveis de stock
5753 Em stock
Características
  • Comprimento total
    685.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    210.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247365

Intervalo de preços
0,6832 € - 0,649 €

Níveis de stock
463 Em stock
Características
  • Comprimento total
    914.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    270.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247525

Intervalo de preços
0,3949 € - 0,3752 €

Níveis de stock
56267 Em stock
Características
  • Comprimento total
    550.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    166.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244647

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    49.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244685

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    81.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244777

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1057 €

Níveis de stock
36180 Em stock
Características
  • Comprimento total
    385.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    116.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244609

Intervalo de preços
0,0867 € - 0,0825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    331.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    96.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278659

Intervalo de preços
0,2686 € - 0,2553 €

Níveis de stock
4353 Em stock
Características
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    53.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245088

Intervalo de preços
0,0698 € - 0,0664 €

Níveis de stock
13830 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245170

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0881 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244425

Intervalo de preços
0,0252 € - 0,024 €

Níveis de stock
39481 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    3.2 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244708

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0924 €

Níveis de stock
3537 Em stock
Características
  • Comprimento total
    310.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    89.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244791

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1901 €

Níveis de stock
13298 Em stock
Características
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    130.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278697

Intervalo de preços
0,3719 € - 0,3534 €

Níveis de stock
8160 Em stock
Características
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    53.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    50.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

10278703

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,4203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    290.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    78.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    50.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244630

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0435 €

Níveis de stock
48990 Em stock
Características
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    42.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2