Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0141 € - 0,0149 € 311600 Em stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
8.0 kg
1,7004 € - 1,7899 € 420 Em stock
360.0 mm
1168.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0079 € - 0,0083 € 676619 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Preto
8.0 kg
0,0272 € - 0,0287 € 38000 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
22.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244333

Intervalo de preços
0,0149 € - 0,0141 €

Níveis de stock
311600 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247372

Intervalo de preços
1,7899 € - 1,7004 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Comprimento total
    1168.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    360.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244838

Intervalo de preços
0,0083 € - 0,0079 €

Níveis de stock
676619 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244449

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0272 €

Níveis de stock
38000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2