Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0193 € - 0,0203 € 64037 Em stock
20.0 mm
100.0 mm
Natural
0,2864 € - 0,3015 € 3900 Em stock
80.0 mm
280.0 mm
Natural
40.0 kg
0,049 € - 0,0517 € 2800 Em stock
52.0 mm
190.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0788 € - 0,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
300.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0475 € - 0,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
135.0 mm
Preto
8.0 kg
0,4203 € - 0,4424 € 297 Em stock
78.0 mm
290.0 mm
Preto
50.0 kg
0,0193 € - 0,0203 € 254000 Em stock
20.0 mm
100.0 mm
Preto
500 Em stock
32.0 mm
135.0 mm
Natural
8.0 kg
0,1525 € - 0,1604 € 9799 Em stock
125.0 mm
432.0 mm
Preto
22.0 kg
0,049 € - 0,0517 € 59094 Em stock
52.0 mm
190.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0534 € - 0,0562 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
140.0 mm
Preto
13.0 kg
0,0664 € - 0,0698 € 13830 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0881 € - 0,0927 € 300 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0442 € - 0,0466 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
180.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0685 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
280.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1057 € - 0,1113 € 36180 Em stock
116.0 mm
385.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 4380 Em stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0492 € - 0,0518 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € 3537 Em stock
89.0 mm
310.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1901 € - 0,2003 € 13298 Em stock
130.0 mm
450.0 mm
Natural
22.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

10331286

Intervalo de preços
0,0203 € - 0,0193 €

Níveis de stock
64037 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    20.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

10278666

Intervalo de preços
0,3015 € - 0,2864 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245019

Intervalo de preços
0,0517 € - 0,049 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Comprimento total
    190.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    52.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245101

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Preto

10447659

Intervalo de preços
0,05 € - 0,0475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    32.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278710

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,4203 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Comprimento total
    290.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    78.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    50.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Preto

10331293

Intervalo de preços
0,0203 € - 0,0193 €

Níveis de stock
254000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    20.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Natural

10447840


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    32.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245194

Intervalo de preços
0,1604 € - 0,1525 €

Níveis de stock
9799 Em stock
Características
  • Comprimento total
    432.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    125.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244654

Intervalo de preços
0,0517 € - 0,049 €

Níveis de stock
59094 Em stock
Características
  • Comprimento total
    190.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    52.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Preto

10447413

Intervalo de preços
0,0562 € - 0,0534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245088

Intervalo de preços
0,0698 € - 0,0664 €

Níveis de stock
13830 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245170

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0881 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244647

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    49.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244685

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    81.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244777

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1057 €

Níveis de stock
36180 Em stock
Características
  • Comprimento total
    385.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    116.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244623

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,0311 €

Níveis de stock
4380 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244661

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244708

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0924 €

Níveis de stock
3537 Em stock
Características
  • Comprimento total
    310.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    89.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244791

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1901 €

Níveis de stock
13298 Em stock
Características
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    130.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2