Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0673 € - 0,071 € 25652 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2864 € - 0,3015 € 15028 Em stock
80.0 mm
280.0 mm
Preto
40.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 17000 Em stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0442 € - 0,0466 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
180.0 mm
Preto
18.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € 375167 Em stock
35.0 mm
142.0 mm
Preto
18.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 39 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Preto
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 59712 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0272 € - 0,0287 € 28000 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
22.0 kg
0,7476 € - 0,787 € Solicite o prazo de entrega aqui
246.0 mm
812.0 mm
Preto
80.0 kg
0,2941 € - 0,3097 € 58000 Em stock
133.0 mm
450.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 86466 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 259 Em stock
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,5493 € - 0,578 € 1248 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
114.0 kg
1,4035 € - 1,4773 € 283 Em stock
267.0 mm
880.0 mm
Preto
114.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 700 Em stock
30.0 mm
120.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0425 € - 0,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
203.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € Solicite o prazo de entrega aqui
89.0 mm
310.0 mm
Preto
22.0 kg
0,1901 € - 0,2003 € 1685 Em stock
130.0 mm
450.0 mm
Preto
22.0 kg
0,0685 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
280.0 mm
Preto
22.0 kg
0,1057 € - 0,1113 € 49 Em stock
116.0 mm
385.0 mm
Preto
22.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0673 €

Níveis de stock
25652 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278673

Intervalo de preços
0,3015 € - 0,2864 €

Níveis de stock
15028 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278642

Intervalo de preços
0,2686 € - 0,2553 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    53.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245002

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    49.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244890

Intervalo de preços
0,0275 € - 0,0262 €

Níveis de stock
375167 Em stock
Características
  • Comprimento total
    142.0 mm
  • Largura total
    3.2 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244937

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,0481 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244975

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0673 €

Níveis de stock
59712 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244449

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0272 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247570

Intervalo de preços
0,787 € - 0,7476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    812.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    246.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247297

Intervalo de preços
0,3097 € - 0,2941 €

Níveis de stock
58000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    133.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244524

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,0481 €

Níveis de stock
86466 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

10245286

Intervalo de preços
1,0512 € - 0,9986 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Comprimento total
    730.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    225.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natural

10245248

Intervalo de preços
0,578 € - 0,5493 €

Níveis de stock
1248 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Preto

10251638

Intervalo de preços
1,4773 € - 1,4035 €

Níveis de stock
283 Em stock
Características
  • Comprimento total
    880.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    267.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244982

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,0311 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245026

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245163

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    310.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    89.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245200

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1901 €

Níveis de stock
1685 Em stock
Características
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    130.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245095

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    81.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Preto

10245187

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1057 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Comprimento total
    385.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    116.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2