Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2733 € - 0,3374 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Adesivo
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € 2992 Em stock
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,2603 € - 0,3213 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Adesivo
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
  • de 37
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032176

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032107

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034972

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Natural

10011034

Intervalo de preços
0,3374 € - 0,2733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    45.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033920

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Altura geral
    42.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030882

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Altura geral
    57.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033906

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Altura geral
    48.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033777

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    33.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030950

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Altura geral
    68.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030868

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Altura geral
    50.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033944

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Altura geral
    44.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031001

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    60.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031025

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    66.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033821

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Altura geral
    35.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033852

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Altura geral
    39.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030936

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Altura geral
    55.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030943

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Altura geral
    61.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034026

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    47.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Abraçadeiras de torção Adesivo 10.2 mm PA Natural

10011041

Intervalo de preços
0,3213 € - 0,2603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    32.5 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033883

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Altura geral
    46.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm