Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0681 € - 0,0851 € 15000 Em stock
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € 20375 Em stock
Natural
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Clip On
  • de 37
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030783

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0681 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    46.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10488003

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    53.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030820

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
20375 Em stock
Características
  • Altura geral
    32.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fir Tree
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10113141

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10113189

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10113226

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10113264

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10113301

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    24.0 mm
Abraçadeiras de torção 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032763

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10113172

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10113219

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    26.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10113257

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10113295

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035108

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032527

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035122

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 7.6 mm PA Natural

10636053

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035054

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035078

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10644881

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm