Menu Procurar

Abraçadeiras de torção Adesivo 10.2 mm PA Natural

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10011041

Número de peça do fabricante:

KLBS-3504-01A4

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3213 €
5000 - 9999 0,2892 €
10000 + 0,2603 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

321,30 €

1000 x 0,3213 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro mínimo de cabo compatível 7.6 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 10.2 mm
Comprimento da base 25.4 mm
Largura da base 25.4 mm
Altura geral 32.5 mm
Comprimento do espaçador 6.4 mm
Cor Natural
Método de montagem Não montado
Material base Adesivo à base de borracha
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E71558
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos