Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € 14994 Em stock
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
0,0634 € - 0,079 € 999 Em stock
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € 767 Em stock
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0634 € - 0,079 € 2000 Em stock
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € 1000 Em stock
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € 969 Em stock
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
  • de 37
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032886

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029916

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032923

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
14994 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 23.1 mm 12.7 mm PA66 Natural

10029947

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029985

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033005

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
767 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 27.7 mm 12.7 mm PA66 Natural

10030035

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033067

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeira de torção 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10487976

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    44.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032831

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032855

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032947

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032961

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029978

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033081

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029893

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 10.2 mm PA Natural

10639306

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 27.7 mm 19.1 mm PA66 Natural

10029961

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10032978

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029992

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
969 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm