Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,073 € - 0,091 € 839 Em stock
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0839 € - 0,1047 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0662 € - 0,0824 € 1000 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0662 € - 0,0824 € 180 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
  • de 37
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033456

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033500

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030691

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030738

Intervalo de preços
0,091 € - 0,073 €

Níveis de stock
839 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030707

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10644829

Intervalo de preços
0,1047 € - 0,0839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034927

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032138

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034941

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034965

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10032329

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura geral
    64.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032084

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032107

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10032145

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Altura geral
    51.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10636107

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    64.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10633618

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10032398

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    57.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034859

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034880

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032091

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm