10034859
STL6-600-6M-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0687 € |
10000 + | 0,0552 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho do furo compatível | 6.0 mm |
---|---|
Tamanho do furo compatível | 0.236 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.5 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 12.7 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 15.2 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.598 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.079 in |
Largura da base | 15.9 mm |
Largura da base | 0.626 in |
Altura geral | 1.886 in |
Altura geral | 47.9 mm |
Comprimento do espaçador | 6.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.236 in |
Cor | Natural |
Método de montagem | Clip On |
Material completo | Poliamida 66 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar