Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € 880 Em stock
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € 1000 Em stock
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € 130 Em stock
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € 357990 Em stock
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
  • de 37
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10034286

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031575

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031605

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10034323

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031636

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034385

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034392

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031698

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034415

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034439

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10031735

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10031759

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10031780

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeira de torção 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10637425

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    56.1 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10032183

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10034293

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10034316

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031612

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10034330

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
357990 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10034354

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm