Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0815 € - 0,102 € 2000 Em stock
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € 4303 Em stock
Natural
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € 936 Em stock
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,1475 € - 0,1553 € 3500 Em stock
4.8 mm
Natural
11.0 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,1269 € - 0,1581 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,1475 € - 0,1553 € 13456 Em stock
4.8 mm
Natural
10.5 mm
Clip On
  • de 37
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030424

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033463

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030462

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030677

Intervalo de preços
0,102 € - 0,0815 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030714

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030745

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
4303 Em stock
Características
  • Altura geral
    32.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029718

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029749

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029626

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029558

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029596

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
936 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029787

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 11.0 mm PA Natural

10246184

Intervalo de preços
0,1553 € - 0,1475 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    11.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    17.5 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029565

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029602

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029633

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029671

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029763

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029800

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 10.5 mm PA Natural

10246207

Intervalo de preços
0,1553 € - 0,1475 €

Níveis de stock
13456 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    2.5 mm
  • Cor
    Natural