10029626
STL-J-350-8M-01
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0687 € |
| 10000 + | 0,0552 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamanho do furo compatível | 0.189 in |
|---|---|
| Tamanho do furo compatível | 4.8 mm |
| Diâmetro mínimo de cabo compatível | 7.6 mm |
| Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.299 in |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 10.2 mm |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.402 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.079 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 2.0 mm |
| Largura da base | 14.3 mm |
| Largura da base | 0.563 in |
| Altura geral | 39.5 mm |
| Altura geral | 1.555 in |
| Comprimento do espaçador | 0.315 in |
| Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
| Cor | Natural |
| Método de montagem | Clip On |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Descrição UL/CSA | UL E71558 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar