Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,1227 € - 0,1486 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 1000 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,4211 € - 0,4432 € 48 Em stock
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2553 € - 0,2652 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,1944 € - 0,2221 € 12221 Em stock
20.3 mm
0,1142 € - 0,1208 € 1109 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 5885 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 6000 Em stock
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,1227 € - 0,1486 € 57 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2718 € - 0,3098 € 283160 Em stock
20.3 mm
0,1227 € - 0,1486 € 794 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,2336 € - 0,2689 € 12742 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,2336 € - 0,2689 € 998 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1213 € - 0,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,0546 € - 0,0574 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,8188 € - 0,862 € 5918 Em stock
11.1 mm
26.2 mm
0,2031 € - 0,2338 € 28994 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 1775 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo Quarto de volta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Intervalo de preços
0,4432 € - 0,4211 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    8.5 mm
  • Altura interna
    8.5 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,2553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
  • Profundidade
    9.5 mm
Abraçadeira (sela) 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038130

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
12221 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Largura interna
    20.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.19 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,1142 €

Níveis de stock
1109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
5885 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1068 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    27.2 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037270

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038161

Intervalo de preços
0,3098 € - 0,2718 €

Níveis de stock
283160 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Largura interna
    20.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.19 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
794 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Intervalo de preços
0,2689 € - 0,2336 €

Níveis de stock
12742 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Intervalo de preços
0,2689 € - 0,2336 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,1213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Orifício não passante
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Altura interna
    8.7 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Orifício não passante
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Altura interna
    8.7 mm
Abraçadeira (sela) 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10281604

Intervalo de preços
0,862 € - 0,8188 €

Níveis de stock
5918 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Abraçadeira (sela) 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037799

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2031 €

Níveis de stock
28994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Abraçadeira (sela) 26.7 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

10037317

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
1775 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida