Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,2756 € - 0,316 € 408 Em stock
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,4224 € - 0,4692 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2396 € - 0,2747 € 1490 Em stock
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,2396 € - 0,2747 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 27479 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € 953 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2251 € - 0,2557 € 12000 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2821 € - 0,3244 € 830 Em stock
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2718 € - 0,3113 € 999 Em stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2718 € - 0,3113 € 65 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
0,2718 € - 0,3113 € 1159 Em stock
10.2 mm
5.7 mm
0,2588 € - 0,2941 € 1982 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 3000 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 1431 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2588 € - 0,2941 € 753 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2336 € - 0,2689 € 998 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,8188 € - 0,862 € 5918 Em stock
11.1 mm
26.2 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Intervalo de preços
0,316 € - 0,2756 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    44.0 mm
  • Largura interna
    35.0 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Intervalo de preços
0,4692 € - 0,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Intervalo de preços
0,2747 € - 0,2396 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
Passa-fios de cabo 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Intervalo de preços
0,2747 € - 0,2396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    44.0 mm
  • Largura interna
    35.0 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
27479 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111680

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2821 €

Níveis de stock
830 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
Abraçadeira (sela) 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037331

Intervalo de preços
0,3113 € - 0,2718 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    5.6 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
Abraçadeira (sela) 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037379

Intervalo de preços
0,3113 € - 0,2718 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    12.0 mm
  • Largura interna
    12.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 1.8 mm
Abraçadeira (sela) 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037393

Intervalo de preços
0,3113 € - 0,2718 €

Níveis de stock
1159 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    5.7 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
1982 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
1431 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111673

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
753 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Intervalo de preços
0,2689 € - 0,2336 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Abraçadeira (sela) 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10281604

Intervalo de preços
0,862 € - 0,8188 €

Níveis de stock
5918 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm