Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,1004 € - 0,1211 € 9931 Em stock
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2251 € - 0,2557 € 7600 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 106 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 548 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,2733 € - 0,3113 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2031 € - 0,2338 € 9000 Em stock
6.8 mm
3.0 mm
0,2177 € - 0,2484 € 6340 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
0,2177 € - 0,2484 € 32576 Em stock
10.2 mm
5.7 mm
0,2718 € - 0,3113 € 65 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
0,1585 € - 0,1666 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2588 € - 0,2941 € 3248 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 27479 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € 1982 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € 953 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2031 € - 0,2338 € 155 Em stock
7.1 mm
4.8 mm
0,2821 € - 0,3244 € 11998 Em stock
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2718 € - 0,3113 € 790 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
  • de 6
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10037423

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,1004 €

Níveis de stock
9931 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    6.4 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111581

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111567

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111604

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
548 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Intervalo de preços
0,3113 € - 0,2733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
Abraçadeira (sela) 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037515

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2031 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.8 mm
Abraçadeira (sela) 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037348

Intervalo de preços
0,2484 € - 0,2177 €

Níveis de stock
6340 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    11.4 mm
Abraçadeira (sela) 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037386

Intervalo de preços
0,2484 € - 0,2177 €

Níveis de stock
32576 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    5.7 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
Abraçadeira (sela) 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037379

Intervalo de preços
0,3113 € - 0,2718 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    12.0 mm
  • Largura interna
    12.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 1.8 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.5 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111598

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
3248 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2251 €

Níveis de stock
27479 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
1982 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2588 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037485

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2031 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    6.2 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2821 €

Níveis de stock
11998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 2.6 mm
Abraçadeira (sela) 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037355

Intervalo de preços
0,3113 € - 0,2718 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    11.4 mm