Menu Procurar

Abraçadeiras ajustáveis

Em stock

Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,1322 € - 0,1536 € 5400 Em stock
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Adesivo
0,1803 € - 0,1997 € 52600 Em stock
Natural
7.9 mm
10.2 mm
Não montado
0,1512 € - 0,1767 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Não montado
0,2134 € - 0,2426 € 2600 Em stock
Natural
11.9 mm
14.3 mm
Não montado
0,2443 € - 0,2778 € 5300 Em stock
Natural
14.7 mm
19.1 mm
Não montado
0,3848 € - 0,4377 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Não montado
0,3346 € - 0,3806 € 1667 Em stock
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Não montado
0,1229 € - 0,1295 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,2947 € - 0,3101 € 10914 Em stock
Natural
Adesivo
0,0762 € - 0,0802 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Clip On
0,1178 € - 0,124 € 7767 Em stock
Natural
Clip On
0,133 € - 0,1401 € 4000 Em stock
Preto
3.0 mm
8.5 mm
Push In
Grampos de cabo Não montado 6.5 mm 21.6 mm PA Natural

10000014

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1322 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    21.6 mm
Grampo de cabos com bloqueio 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Natural

10000052

Intervalo de preços
0,1997 € - 0,1803 €

Níveis de stock
52600 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Comprimento da base
    25.2 mm
Grampo de cabos com bloqueio 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Natural

10000021

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Comprimento da base
    21.6 mm
Grampo de cabos com bloqueio 31.8 mm 19.1 mm PA Natural

10000083

Intervalo de preços
0,2426 € - 0,2134 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Comprimento da base
    31.8 mm
Grampo de cabos com bloqueio 38.1 mm 19.1 mm PA Natural

10000113

Intervalo de preços
0,2778 € - 0,2443 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Comprimento da base
    38.1 mm
Grampo de cabos com bloqueio 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148327

Intervalo de preços
0,4377 € - 0,3848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Comprimento da base
    50.8 mm
Grampo de cabos com bloqueio 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148310

Intervalo de preços
0,3806 € - 0,3346 €

Níveis de stock
1667 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Comprimento da base
    50.8 mm
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 8.5 mm PA Preto

10036501

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Push In
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 8.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 resistente aos raios UV
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036549

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
10914 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    22.2 mm
  • Largura da base
    17.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    40 - 85 °C
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036518

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Comprimento da base
    26.5 mm
  • Largura da base
    18.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    40 - 85 °C
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 29.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036532

Intervalo de preços
0,124 € - 0,1178 €

Níveis de stock
7767 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Comprimento da base
    29.5 mm
  • Largura da base
    18.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    40 - 85 °C
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 8.5 mm PA Preto

10036525

Intervalo de preços
0,1401 € - 0,133 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Push In
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida